Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale contatto | Materiale custodia | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 320 | 26.70 | 29.8 | 5 | +100 | -60 | 2 | 2 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
174.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 320 | 29.80 | 31.70 | 5 | +100 | -60 | 3 | 3 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 320 | 29.80 | 36.70 | 5 | +100 | -60 | 4 | 4 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
273.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 320 | 29.80 | 41.70 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
311.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 41.70 | 54.8 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + fermo laterale | ||
322.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | - | 320 | 29.80 | 46.70 | 5 | +100 | -60 | 6 | 6 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
370.57 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | - | 320 | 29.80 | 51.70 | 5 | +100 | -60 | 7 | 7 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
213.16 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 29.80 | 56.70 | 5 | +100 | -60 | 8 | 8 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
398.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 29.80 | 61.70 | 5 | +100 | -60 | 9 | 9 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
262.35 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 29.80 | 66.70 | 5 | +100 | -60 | 10 | 10 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
289.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 29.80 | 71.70 | 5 | +100 | -60 | 11 | 11 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
311.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 29.80 | 76.70 | 5 | +100 | -60 | 12 | 12 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
359.64 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 29.80 | 86.70 | 5 | +100 | -60 | 14 | 14 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
388.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 29.80 | 91.70 | 5 | - | - | 15 | 15 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + attuatore | ||
245.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 29.80 | 96.70 | 5 | +100 | -60 | 16 | 16 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
202.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 29.80 | 116.70 | 5 | +100 | -60 | 20 | 20 | Lega di rame | PA 66 | + fermo laterale | ||
130.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 16 | - | 29.20 | 29.8 | 7.5 | +100 | -60 | 2 | 2 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + fermo laterale | ||
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 29.80 | 36.70 | 7.5 | +100 | -60 | 3 | 3 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + fermo laterale | ||
229.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 16 | - | 29.80 | 44.20 | 7.5 | +100 | -60 | 4 | 4 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + fermo laterale | ||
283.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 16 | - | 29.80 | 51.70 | 7.5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + fermo laterale | ||
169.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 29.80 | 59.20 | 7.5 | +100 | -60 | 6 | 6 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + fermo laterale | ||
191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 29.80 | 66.70 | 7.5 | +100 | -60 | 7 | 7 | Catodo in rame | - | + fermo laterale | ||
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 29.80 | 74.20 | 7.5 | +100 | -60 | 8 | 8 | Catodo in rame | - | + fermo laterale | ||
245.95 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 29.80 | 81.70 | 7.5 | +100 | -60 | 9 | 9 | Catodo in rame | - | + fermo laterale | ||
267.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 16 | - | 29.80 | 89.20 | 7.5 | +100 | -60 | 10 | 10 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + fermo laterale | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 29.80 | 96.70 | 7.5 | +100 | -60 | 11 | 11 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + fermo laterale | ||
196.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 29.80 | 104.20 | 7.5 | +100 | -60 | 12 | 12 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + fermo laterale |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 15.00 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | AWG max | 12 | AWG (min) | 24 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 11.00 | N. file | 1 | Colore | Grigio chiaro |
Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 2721 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale contatto
Materiale custodia
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali