Conduttore femmina per 1 conduttore, pulsante, leva di bloccaggio 2231【10-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2231-103/037-000
2231-104/037-000
2231-105/026-000/134-000
2231-105/037-000
2231-105/037-000/134-000
2231-106/037-000
2231-107/037-000
2231-108/037-000
2231-109/037-000
2231-110/037-000
2231-111/037-000
2231-112/037-000
2231-113/037-000
2231-114/037-000
2231-115/037-000
2231-116/037-000
2231-117/037-000
2231-118/037-000
2231-119/037-000
2231-120/037-000
2231-121/037-000
2231-122/037-000
2231-123/037-000
2231-124/037-000
2231-202/037-000
2231-203/037-000
2231-204/037-000
2231-205/037-000
2231-206/037-000
2231-207/037-000
2231-208/037-000
2231-209/037-000
2231-210/037-000
2231-211/037-000
2231-212/037-000
2231-213/037-000
2231-216/037-000
2231-302/037-000
2231-303/037-000
2231-304/037-000
2231-305/037-000/134-000
2231-306/037-000
2231-307/037-000
2231-308/037-000
2231-309/037-000
2231-310/037-000
2231-311/037-000
2231-312/037-000
2231-313/037-000
2231-314/037-000
2231-315/037-000
2231-316/037-000
2231-317/037-000
2231-318/037-000
2231-319/037-000
2231-320/037-000
2231-321/037-000
2231-322/037-000
2231-323/037-000
2231-324/037-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero totale di pin Pin per fila Colore Caratteristiche connettore

163.96 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 32029.8031.705--33Grigio+ fermo laterale

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8036.705--44Grigio+ fermo laterale

453.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 32026.5050.605--55Grigio+ attuatore

256.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 32029.8041.705--55Grigio+ fermo laterale

300.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32041.7054.85--55Grigio+ attuatore

300.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 32029.8046.705--66Grigio+ fermo laterale

348.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8051.705--77Grigio+ fermo laterale

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 32029.8056.705--88Grigio+ fermo laterale

224.08 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8061.705--99Grigio+ fermo laterale

245.95 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 32029.8066.705--1010Grigio+ fermo laterale

267.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8071.705--1111Grigio+ fermo laterale

289.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8076.705--1212Grigio+ fermo laterale

315.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8081.705--1313Grigio+ fermo laterale

337.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8086.705--1414Grigio+ fermo laterale

359.64 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8091.705--1515Grigio+ fermo laterale

163.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8096.705--1616Grigio+ fermo laterale

163.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80101.705--1717Grigio+ fermo laterale

174.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80106.705--1818Grigio+ fermo laterale

185.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80111.705--1919Grigio+ fermo laterale

191.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 32029.80116.705--2020Grigio+ fermo laterale

202.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80121.705--2121Grigio+ fermo laterale

213.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 32029.80126.705--2222Grigio+ fermo laterale

218.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80131.705--2323Grigio+ fermo laterale

344.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 32029.80136.705--2424Grigio+ fermo laterale

125.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.2029.87.5--22Grigio+ fermo laterale

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.8036.707.5--33Grigio+ fermo laterale

218.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.8044.207.5--44Grigio+ fermo laterale

267.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.8051.707.5--55Grigio+ fermo laterale

163.96 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.8059.207.5--66Grigio+ fermo laterale

180.36 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.8066.707.5--77Grigio+ fermo laterale

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.8074.207.5--88Grigio+ fermo laterale

229.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.8081.707.5--99Grigio+ fermo laterale

256.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.8089.207.5--1010Grigio+ fermo laterale

119.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni -29.8096.707.5--1111Grigio+ fermo laterale

125.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.80104.207.5--1212Grigio+ fermo laterale

136.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.80111.707.5--1313Grigio+ fermo laterale

163.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -29.80134.207.5--1616Grigio+ fermo laterale

229.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32026.8629.85.08--22Arancione+ fermo laterale

163.96 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8031.945.08--33Arancione+ fermo laterale

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8037.025.08--44Arancione+ fermo laterale
-

300.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32042.1054.85.08+100-6055Arancione+ attuatore

300.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 32029.8047.185.08--66Arancione+ fermo laterale

290.20 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 32029.8052.265.08--77Arancione+ fermo laterale

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8057.345.08--88Arancione+ fermo laterale

224.08 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 32029.8062.425.08--99Arancione+ fermo laterale

245.95 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8067.505.08--1010Arancione+ fermo laterale

267.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 32029.8072.585.08--1111Arancione+ fermo laterale

289.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8077.665.08--1212Arancione+ fermo laterale

315.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8082.745.08--1313Arancione+ fermo laterale

337.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8087.825.08--1414Arancione+ fermo laterale

359.64 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 32029.8092.905.08--1515Arancione+ fermo laterale

235.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8097.985.08--1616Arancione+ fermo laterale

163.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 32029.80103.065.08--1717Arancione+ fermo laterale

174.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80108.145.08--1818Arancione+ fermo laterale

185.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80113.225.08--1919Arancione+ fermo laterale

191.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80118.305.08--2020Arancione+ fermo laterale

202.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80123.385.08--2121Arancione+ fermo laterale

213.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80128.465.08--2222Arancione+ fermo laterale

218.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80133.545.08--2323Arancione+ fermo laterale

229.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.80138.625.08--2424Arancione+ fermo laterale

Loading...

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 15 Connection direction Tipo dritto Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 15.00
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.2 AWG max 12
AWG (min) 24 Lunghezza striscia (max.)(mm) 11.00 N. file 1
Materiale contatto Catodo in rame Materiale custodia Poliftalammide (PPA GF) Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo
Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 2231 Merci industriali

Supporto tecnico