Connettore maschio per 1 conduttore 723【10-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore maschio per 1 conduttore 723

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
723-602/000-034
723-602/019-000
723-603/000-042
723-603/018-000
723-603/018-042
723-603/019-000
723-603/019-042
723-604/000-042
723-604/018-000
723-604/018-034
723-604/018-042
723-604/019-000
723-604/019-042
723-604/019-044
723-605/000-042
723-605/018-032
723-605/018-042
723-605/018-042/033-000
723-605/019-000
723-606
723-606/000-044
723-606/018-000
723-606/019-042
723-607
723-607/000-034
723-607/018-034
723-607/019-000
723-608
723-608/018-000
723-608/018-034
723-608/019-000
723-608/019-000/035-000
723-608/019-042
723-609
723-609/000-034
723-609/018-000
723-609/018-034
723-609/019-000
723-610
723-610/018-000
723-610/019-000
723-611
723-611/019-000
723-612
723-612/019-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Orientamento connettore
-

304.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.3-22-

174.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -----

370.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 14.323.233-

337.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.323.233-

370.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18.823.233-

185.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.334.833Parallelo (al circuito stampato)

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.334.833Parallelo (al circuito stampato)

218.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.330.744-

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18.830.744-

229.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni -----

218.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18.830.744-

218.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 14.342.344Parallelo (al circuito stampato)

235.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.342.344Parallelo (al circuito stampato)

235.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.3-44Parallelo (al circuito stampato)

256.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.338.255-
-

262.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 18.8-55-

256.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18.838.255-
-

315.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 18.8-55-

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.349.855Parallelo (al circuito stampato)

273.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.345.766-
-

289.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.3-66-

273.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 18.845.766-
-

163.96 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 17.557.366Parallelo (al circuito stampato)

315.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni -----
-

344.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.3-77-
-

344.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 18.8-77-

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 14.364.877Parallelo (al circuito stampato)

218.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 14.360.788-

218.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 18.860.788-
-

191.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 18.8-88-

185.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.372.388Parallelo (al circuito stampato)

218.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.3-88Parallelo (al circuito stampato)
-

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.372.388Parallelo (al circuito stampato)

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.368.288-
-

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.3-99-

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18.868.299-
-

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 18.8-99-

202.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.379.899-

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.375.71010-

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 18.875.71010-

218.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.387.31010-

229.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni -----

119.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 14.394.81111Parallelo (al circuito stampato)

245.95 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 14.390.71212-

108.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14.3102.31212Parallelo (al circuito stampato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo perno Tipo quadrato Connection direction Tipo dritto Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 27.5
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 12
AWG (min) 28 Spaziatura contatti(mm) 7.5 Temperatura massima(°C) +100
Temperatura minima(°C) -60 N. file 1 Materiale contatto Catodo in rame
Materiale custodia Poliammide Colore Grigio chiaro Tipo striscia di pin (categoria) Maschio (standard)
Tipo connettore Maschio Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 2080 Merci industriali

Supporto tecnico