Connettore maschio per 1 conduttore 733【25-200 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore maschio per 1 conduttore 733

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
733-202/032-000
733-204/032-000
733-205/033-000
733-206/033-000
733-207
733-207/033-000
733-208/033-000
733-210/034-000
733-212/034-000
733-335/010-000
733-336/010-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo perno Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Sezione trasversale (min)
(mm²)
AWG max AWG (min) Spaziatura contatti
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Materiale custodia Collegamento (componenti)

240.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni Tipo quadrato11.820.37.50.50.0820282.5022PoliammideTerminale a spinta

352.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Tipo quadrato11.820.312.50.50.0820282.5044PoliammideTerminale a spinta

207.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni Tipo quadrato11.820.3150.50.0820282.5055PoliammideTerminale a spinta

464.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Tipo quadrato11.820.317.50.50.0820282.5066PoliammideTerminale a spinta

458.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni Tipo quadrato11.820.3200.50.0820282.5077PoliammideTerminale a spinta

521.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Tipo quadrato11.820.3200.50.0820282.5077PoliammideTerminale a spinta

285.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni Tipo quadrato11.820.322.50.50.0820282.5088PoliammideTerminale a spinta

341.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Tipo quadrato11.820.327.50.50.0820282.501010PoliammideTerminale a spinta

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Tipo quadrato11.820.332.50.50.0820282.501212PoliammideTerminale a spinta
-

781.59 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni ---------55-Stampa
-

945.57 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni ---------66-Stampa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -60
N. file 1 Materiale contatto Catodo in rame Colore Grigio chiaro
Tipo striscia di pin (categoria) Maschio (standard) Tipo connettore Maschio Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 2092 Merci industriali

Supporto tecnico