Connettore maschio per 1 conduttore 769【10-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-602
769-603
769-604
769-605
769-606
769-607
769-608
769-609
769-610
769-611
769-612
769-613
769-614
769-615
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila

212.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.3013.6040.222

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.6018.3040.233

341.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 23.6018.3040.244

201.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 28.6018.3040.255

229.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 33.6018.3040.266

145.65 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 38.6018.3040.277

162.45 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 40.2018.3043.6088

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 40.2018.3048.6099

196.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 40.2018.3053.601010

207.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -----

212.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 40.2018.3063.601212

224.08 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 40.2018.3068.601313

156.85 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 40.2018.3073.601414

109.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 40.2018.3078.601515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 32 Connection direction Tipo dritto Sezione trasversale (max)(mm²) 4
Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 12 AWG (min) 28
Spaziatura contatti(mm) 5 Lunghezza striscia (max.)(mm) 9 N. file 1
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA 66 Colore Grigio
Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo Tipo connettore Presa Caratteristiche connettore + puntine a scatto
Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda
Serie (connettori) 769 Merci industriali

Supporto tecnico