Presa M23, tipo dritto (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

756-9603/060-000

Codice componente
756-9603/060-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.83 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number Of Cores 6 Corrente nominale(A) 20 Tensione nominale(V) 300
Connection direction Tipo dritto Collegamento (componenti) Saldatura Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M23, tipo dritto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Tipo connettore Presa Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore Merci industriali Sezione connettore (max)(mm2) 0.25

Si trova sulla pagina di Presa M23, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 756-9603/060-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-9603/060-000.

Supporto tecnico