Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
757-303 |
757-343 |
757-363 |
757-383 |
757-403/000-005 |
757-403/000-010 |
757-443/000-002 |
757-443/000-005 |
757-443/000-010 |
757-463/000-005 |
757-463/000-010 |
757-483/000-005 |
757-483/000-010 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Lunghezza cavo (m) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | N. di splitter | Collegamento (componenti) | Cavo di distribuzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP67 | - | 175 | - | - | No | ||
100.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP67 | - | 117 | - | - | No | ||
119.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP67 | - | 123 | - | - | No | ||
141.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP67 | - | 152 | - | - | No | ||
207.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP68 | 5 | 175 | 10 ingressi | Cavo con estremità aperta | Sì | ||
273.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP68 | 10 | 175 | 10 ingressi | Cavo con estremità aperta | Sì | ||
136.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP68 | 2 | 117 | 4 ingressi | Cavo con estremità aperta | Sì | ||
125.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP68 | 5 | 117 | 4 ingressi | Cavo con estremità aperta | Sì | ||
163.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP68 | 10 | 117 | 4 ingressi | Cavo con estremità aperta | Sì | ||
158.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP68 | 5 | 123 | 6 ingressi | Cavo con estremità aperta | Sì | ||
196.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP68 | 10 | 123 | 6 ingressi | Cavo con estremità aperta | Sì | ||
213.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP68 | 5 | 152 | 8 ingressi | Cavo con estremità aperta | Sì | ||
240.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | IP68 | 10 | 152 | 8 ingressi | Cavo con estremità aperta | Sì |
Loading...
Colore | Grigio | Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale massima per ingresso(A) | 2 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 30 | Potenza nominale (totale)(A) | 6 |
N. di ingressi segnale | 1 | Numero di pin | 3 | Materiale custodia | PA 66 |
Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Presa M8 | Scatola di distribuzione (categoria) | M8 + filettatura in acciaio | Configurazione | Singola |
Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (passiva) | Indicatore di stato | LED |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Lunghezza cavo(m)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
N. di splitter
Collegamento (componenti)
Cavo di distribuzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali