Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
210-400/2000-001
Codice componente
|
---|
210-400/2000-001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Serie conforme | 210 | Compatibile con serie (Wago) | 210 | Peso(g) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di accessorio | Etichetta adesiva con istruzioni | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Etichette adesive con istruzioni operative, per i morsetti seriali TOPJOB S, serie 2001 / 2002 / 2004 / 2006 / 2010 / 2016, il codice articolo è il seguente: 210-400/2000-001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210-400/2000-001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali