Cavo di rete VS-OE-M12MS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1416251

Codice componente
1416251
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.80 €

5 43 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno del cavo(mm) 1.0 – 1.9 Lunghezza cavo(m) 2 Contenuto(pz) 1
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34 Valore nominale IP IP69K Temperatura massima(ºC) 60
Temperatura minima(ºC) -20 N. di pin (RJ) 4 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Maschio M12, dritto Lato collegamento tipo di filettatura M12 Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Connettore maschio, dritto Codifica D
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Diametro esterno(mm) 1.5
Tensione nominale 48

Si trova sulla pagina di Cavo di rete VS-OE-M12MS, il codice articolo è il seguente: 1416251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1416251.

Supporto tecnico