Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1408985 |
1408987 |
1408988 |
1408989 |
1408990 |
1408991 |
1408992 |
1408993 |
1418052 |
1419639 |
1419640 |
1419641 |
1419642 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Connection direction | Valore nominale IP | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Colore | Codifica | Superficie di contatto | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 8 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | - | 8–10 | 0.75–1.50mm² | 4 | Nero | S | Au | PG11 | - | Connettore per sensore | Maschio | |||
25.47 € | 8 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | - | 8–10 | 0.75–1.50mm² | 4 | Nero | S | Au | PG11 | - | Connettore per sensore | Presa | |||
25.47 € | 8 | 7 giorni | 63 | [Angolo] ad angolo retto | - | 8–10 | 0.75–1.50mm² | 4 | Nero | T | Au | PG11 | - | Connettore per sensore | Maschio | |||
25.47 € | 8 | 7 giorni | 63 | [Angolo] ad angolo retto | - | 8–10 | 0.75–1.50mm² | 4 | Nero | T | Au | PG11 | - | Connettore per sensore | Presa | |||
26.54 € | 7 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | - | 8–10 | 0.75–1.50mm² | 4 | Nero | A | Ni/Au | PG11 | - | Connettore per sensore | Maschio | |||
26.54 € | 7 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | - | 8–10 | 0.75–1.50mm² | 4 | Nero | A | Ni/Au | PG11 | - | Connettore per sensore | Presa | |||
31.89 € | 6 | 7 giorni | 63 | [Angolo] ad angolo retto | - | 8–10 | 0.75–1.50mm² | 5 | Nero | A | Ni/Au | PG11 | - | Connettore per sensore | Maschio | |||
31.89 € | 6 | 7 giorni | 63 | [Angolo] ad angolo retto | - | 8–10 | 0.75–1.50mm² | 5 | Nero | A | Ni/Au | PG11 | - | Connettore per sensore | Presa | |||
24.18 € | 8 | 7 giorni | 63 | - | [Disponibile] IP67 | - | - | 4 | - | T | Au | - | - | - | - | |||
24.18 € | 8 | 7 giorni | 230 | - | [Disponibile] IP67 | - | - | 3 | - | S | Au | - | Femmina M12, ad angolo retto | - | - | |||
24.18 € | 8 | 7 giorni | 230 | - | [Disponibile] IP67 | - | - | 3 | - | S | Au | - | - | - | - | |||
24.18 € | 8 | 7 giorni | 230 | - | [Disponibile] IP67 | - | - | 3 | - | S | Au | - | - | - | - | |||
24.18 € | 8 | 7 giorni | 230 | - | [Disponibile] IP67 | - | - | 3 | - | S | Au | - | - | - | - |
Loading...
Materiale contatto | CuZn | Collegamento (componenti) | Viti | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Connection direction
Valore nominale IP
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Colore
Codifica
Superficie di contatto
Tipo di filettatura (cablaggio e installazione)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali