Connettore a innesto sistema bus SACC, femmina M12 angolato, codifica B (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1430420

Codice componente
1430420
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.19 €

6 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Valore nominale IP IP67 Sezione connettore(mm²) 0.75mm² (max)
Numero di pin 5 Codifica B Collegamento (componenti) Terminale a vite
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Femmina M12, ad angolo retto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto sistema bus SACC, femmina M12 angolato, codifica B, il codice articolo è il seguente: 1430420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1430420.

Supporto tecnico