Connettore femmina V-RC / TWUM (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000044

Codice componente
1000044
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.65 €

1 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Valore nominale IP IP67 Sezione connettore(mm²) 1 mm² (max)
Numero di pin 19 Collegamento (componenti) Saldatura Lato collegamento tipo di filettatura M23
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M23, ad angolo retto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore femmina V-RC / TWUM, il codice articolo è il seguente: 1000044.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000044.

Supporto tecnico