Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1613540 |
1613541 |
1613543 |
1619034 |
1619035 |
1619036 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Numero di pin | Tipi di montaggio | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 14 | 82 giorni | [Altro] montaggio verticale | 17 | M18 x 0.75 | Maschio | Montaggio pannello anteriore | |||
22.92 € | 8 | 82 giorni | [Altro] montaggio verticale | 17 | M20 x 1.5/10 | Maschio | Per montaggio a parete posteriore | |||
23.34 € | 8 | 82 giorni | [Tipo dritto] verticale | 17 | M20 x 1.5/10 | Presa | Per montaggio a parete posteriore | |||
24.55 € | 8 | 93 giorni | [Altro] montaggio verticale | 8 | M20 x 1.5/10 | Maschio | Per montaggio a parete posteriore | |||
24.55 € | 8 | 93 giorni | [Tipo dritto] verticale | 8 | M20 x 1.5/10 | Presa | Per montaggio a parete posteriore | |||
12.99 € | 15 | 93 giorni | [Tipo dritto] verticale | 8 | M18 x 0.75 | Presa | Montaggio pannello anteriore |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 | Corrente di prova(A) | Ciascun contatto di alimentazione: 3.6 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 60V/AC/DC | Colore | Argento | Materiale custodia | Metallo |
Collegamento (componenti) | Crimpatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M17 | Con tenuta | Speedcon |
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Numero di pin
Tipi di montaggio
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali