Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1619994 |
1619995 |
1619996 |
1619997 |
1619998 |
1619999 |
1620000 |
1620001 |
1620002 |
1620003 |
1620004 |
1620005 |
1620006 |
1620007 |
1620008 |
1620009 |
1620010 |
1620011 |
1620013 |
1620014 |
1620015 |
1620016 |
1620017 |
1620018 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Tensione nominale | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.54 € | 9 | 68 giorni | 10–14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard | |||
19.43 € | 10 | 68 giorni | 10–14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
19.69 € | 10 | 68 giorni | 10–14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard | |||
18.59 € | 10 | 68 giorni | 10–14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
19.69 € | 10 | 68 giorni | 10–14.5 | 12 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione inversa | |||
18.59 € | 10 | 68 giorni | 10–14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione inversa | |||
20.80 € | 9 | 68 giorni | 6–10 | 17 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard | |||
19.69 € | 10 | 68 giorni | 6–10 | 17 | 100V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
20.17 € | 10 | 68 giorni | 6–10 | 12 | 150V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard | |||
19.01 € | 10 | 68 giorni | 6–10 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
20.17 € | 10 | 68 giorni | 6–10 | 12 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione inversa | |||
19.01 € | 10 | 68 giorni | 6–10 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione inversa | |||
21.07 € | 9 | 68 giorni | 4–6 | 17 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard | |||
19.96 € | 10 | 68 giorni | 4–6 | 17 | 100V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
20.28 € | 9 | 68 giorni | 4–6 | 12 | 150V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard | |||
19.17 € | 10 | 68 giorni | 4–6 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
20.28 € | 9 | 68 giorni | 4–6 | 12 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione inversa | |||
19.17 € | 10 | 68 giorni | 4–6 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione inversa | |||
21.33 € | 9 | 68 giorni | 3 - 14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard | |||
20.28 € | 9 | 68 giorni | 3 - 14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
20.54 € | 9 | 68 giorni | 3 - 14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard | |||
19.43 € | 10 | 68 giorni | 3 - 14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
20.54 € | 9 | 68 giorni | 3 - 14.5 | 12 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione inversa | |||
19.43 € | 10 | 68 giorni | 3 - 14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione inversa |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di prova(A) | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | Colore | Argento | Materiale custodia | Metallo |
Collegamento (componenti) | Crimpatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M23 | Con tenuta | Speedcon |
Configura
Proprietà di base
Diametro anima(mm)
Numero di pin
Tensione nominale
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali