Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1521818 |
1521821 |
1521834 |
1521847 |
1682207 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Lunghezza (m) | Gamma temperatura (°C) | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.60 € | 9 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | 1.5 | -25–80 | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
25.10 € | 8 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | -25–80 | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
31.10 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | -25–80 | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
46.10 € | 4 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | -25–80 | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
21.10 € | 9 | 30 giorni | Connettore femmina, angolo retto | 1.5 | -40–80 | Cavo per sensore/attuatore |
Loading...
CN2 | connettore maschio, dritto | Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 48 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Colore cavo | Nero |
Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni |
Configura
Proprietà di base
CN1
Lunghezza(m)
Gamma temperatura(°C)
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali