Cavo per sensore / attuatore SAC-17P- 5,0-35T (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1430307

Codice componente
1430307
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.65 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore femmina, dritto Diametro esterno(mm) 1
Sezione connettore (max)(mm²) 0.14 Numero di pin 17 Corrente nominale(A) 1.50
Tensione nominale(V AC) 30 Valore nominale IP IP65 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica A Colore cavo Nero Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-17P- 5,0-35T, il codice articolo è il seguente: 1430307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1430307.

Supporto tecnico