Marcatura del conduttore UCT-WMT (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0801422
0801423
0801430
0801438
0801446
0801453
0801462
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi Etichette per foglio Colore Tipo identificatore cavi (categoria) Serie (marcacavi)

4.53 €

10 7 giorni 3030030BiancoMostrinaUCT

4.53 €

10 7 giorni 3060060GialloMostrinaUC

6.82 €

10 7 giorni 1060060BiancoMostrinaUCT

6.53 €

10 7 giorni 1250050BiancoMostrinaUCT

6.60 €

10 7 giorni 1550050BiancoSegnacaviUCT

4.35 €

10 7 giorni 2330030BiancoSegnacaviUCT

5.78 €

10 7 giorni 1840040BiancoIdentificatore caviUCT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza area di scrittura(mm) 4 Temperatura massima(°C) +120 Temperatura minima(°C) -40
Caratteristiche marcacavi Senza silicone Adatto per serie Phoenix Contact PATG Materiale Policarbonato (PC)
Tipi di montaggio A scorrimento Merci industriali

Supporto tecnico