Passacavo in gomma per CES LRC (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0801719

Codice componente
0801719
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.93 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 17 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 29.5 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 19.5
Diametro terminale (max)(mm) 24 Diametro morsetto(mm) 7 Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -40 Colore Nero Valore nominale IP IP54
Accessorio (contenitori) Guaina cavo Materiale NBR

Si trova sulla pagina di Passacavo in gomma per CES LRC, il codice articolo è il seguente: 0801719.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0801719.

Supporto tecnico