Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1459647
Diametro cavo(mm) | 9–16mm | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 42.2 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 34.6 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Corrente nominale(A) | 20 | Gamma temperatura(°C) | -40 – +100 |
Serie (connettori) | QUICKON | Materiale contatto | PA | Collegamento (componenti) | IDC |
Standard | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Tipo di connettore (categoria) | Dado per connettore a banana |
Si trova sulla pagina di Dado per connettore a banana (connettori): QUICKON, il codice articolo è il seguente: 1459647.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1459647.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali