Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1200108 |
1200164 |
1213201 |
3200069 |
3200522 |
3200920 |
3201408 |
3201550 |
3201929 |
3240667 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Gamma temperatura (°C) | Codice colore paese | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 6800 | 7 giorni | - | - | - | Blu | -40 | - | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì | |||
0.03 € | 6400 | 7 giorni | - | - | - | [Altro] Grigio | -40 | - | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì | |||
0.03 € | 7000 | 7 giorni | - | - | - | [Altro] Grigio | -40 | - | - | Placcatura in rame argentato | Sì | |||
0.03 € | 6900 | 7 giorni | - | 14 | [Altro] PP | [Altro] Grigio | +105 | - | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.03 € | 6900 | 7 giorni | - | 14 | [Altro] PP | Blu | +105 | - | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.03 € | 8000 | 7 giorni | - | 14 | [Altro] PP | Blu | +105 | - | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.03 € | 7000 | 7 giorni | - | 14 | [Altro] PP | Blu | +105 | DIN | Confezionamento bobina | Catodo in rame, stagnato | Sì | |||
0.03 € | 7000 | 7 giorni | - | 14 | [Altro] PP | [Altro] Grigio | +105 | FR | Confezionamento bobina | Catodo in rame, stagnato | Sì | |||
0.08 € | 2500 | 7 giorni | 17.5 | 14 | [Altro] PP | Blu | +105 | DIN | - | Catodo in rame, stagnato | Sì | |||
0.03 € | 7500 | 7 giorni | - | - | - | Blu | -40 | - | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì |
Loading...
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 2.50mm² x 8mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Con isolamento | Preisolato |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Insulation coating (color)
Gamma temperatura(°C)
Codice colore paese
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali