Puntalino per doppio filo parzialmente isolato 2 x 2.50mm² x 10mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3240669

Codice componente
3240669
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.06 €

3200 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 18 Insulation coating (color) Grigio Sezione trasversale x lunghezza manicotto 2 x 2.50mm² x 10mm
Gamma temperatura(°C) -40 Tipo di connettore (categoria) Puntalino per doppio filo Materiale contatto Placcatura in rame argentato
Con isolamento Preisolato Merci industriali

Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo parzialmente isolato 2 x 2.50mm² x 10mm, il codice articolo è il seguente: 3240669.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240669.

Supporto tecnico