Modulo di interfaccia UM 45-FLK20, con collegamento gabbia a molla (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2293543

Codice componente
2293543
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.20 €

1 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Spring Numero di poli(Polo) 20 Temperatura max(°C) +50
Temperatura min(°C) -20 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UM45-FLK Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento + cavo a nastro

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UM 45-FLK20, con collegamento gabbia a molla, il codice articolo è il seguente: 2293543.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2293543.

Supporto tecnico