Modulo di interfaccia UMK- PVB 2 / 32 / ZFKDS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2302379

Codice componente
2302379
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.40 €

3 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Spring Numero di poli(Polo) 2, 32 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Connettore (controllo) Molla di richiamo Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UMK-PVB Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento + 2 barre di connessione

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UMK- PVB 2 / 32 / ZFKDS, il codice articolo è il seguente: 2302379.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2302379.

Supporto tecnico