Custodia universale (Codici componente)

Custodia universale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

93143524

Codice componente
93143524
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 145.3 Misura verticale H(mm) 74.7 Misura profondità D(mm) 34
Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Custodia universale, il codice articolo è il seguente: 93143524.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 93143524.

Supporto tecnico