Collegamento bus, serie FBA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBA-1-SL-5POL
FBA-2-M12-5POL
FBA-2-M12-5POL-RK
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Corrente nominale
(A)
Grado di protezione Temperatura ambiente min.
(°C)
Colore dell’alloggiamento Materiale dell’alloggiamento Materiale dei contatti a perno Materiale delle guarnizioni Interfaccia fieldbus Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

29.97 €

1 4 giorni ≤ 244IP40-5NeroPABronzo, con placcatura in oro---52563426

24.09 €

1 3 giorni ≤ 244IP65-5NeroPABronzo, con placcatura in oro---52563228

47.08 €

1 3 giorni --IP650---NBRPresa e spina, M12 x 1, 5 pin, codifica B1 - Tensocorrosione bassa53311880

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente max.(°C) 50 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -20 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 70

Supporto tecnico