Pulsante a fungo per arresto di emergenza (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SB20001AC01
3SU1000-1GB20-0AA0
3SU1000-1HA20-0AA0
3SU1000-1HB20-0AA0
3SU1000-1HF20-0AA0
3SU1000-1HR20-0AA0
3SU10001HB100AA0
3SU10001HB500AA0
3SU10001HG200AA0
3SU10001HK200AA0
3SU10001HM200AA0
3SU10001HN200AA0
3SU10001HS200AA0
3SU10001HT200AA0
3SU10011GB200AA0
3SU10011HB200AA0
3SU10011JB200AA0
3SU1050-1GB20-0AA0
3SU1050-1HA20-0AA0
3SU1050-1HB20-0AA0
3SU10501HB100AA0
3SU10501HG200AA0
3SU10501HH200AA0
3SU10501HK200AA0
3SU10501HM200AA0
3SU10501HN200AA0
3SU10501HQ200AA0
3SU10501HR200AA0
3SU10501HS200AA0
3SU10501HU100AA0
3SU10501HU200AA0
3SU10501HV200AA0
3SU10501JB200AA0
3SU10511GB200AA0
3SU10511HB200AA0
3SU10511JB200AA0
3SU1100-1HB20-1CH0
3SU1150-1HB20-1CH0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape Mounting Hole Button color Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Diametro pulsante
(mm)
Durata Tipo di contatto Misura prodotto (diam.)
(mm)
Profondità incasso
(mm)
Lunghezza incavo
(mm)
Larghezza incavo
(mm)
Tensione di commutazione
(V)
IP nominale Colore custodia Attacco (componenti) Tipo di illuminazione Materiale Tipo di montaggio (relè) Etichette serigrafia Caratteristiche interruttore Posizione interruttore Meccanismo di sblocco
-

21.28 €

1 3 giorni Tipo rotondoØ16Rosso----3000000-28.5502128.5-IP65--NessunoPlasticaAnteriore----

23.52 €

1 3 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---30300000------IP66, IP67, IP69(IP69K)NeroContatto esternoNessuno--NessunoAnello anteriore (PVC)-Girare

21.28 €

1 21 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---40300000------IP66, IP67, IP69(IP69K)NeroContatto esternoNessuno--NessunoAnello anteriore (PVC)-Tirare

23.52 €

1 3 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---40300000------IP66, IP67, IP69(IP69K)NeroContatto esternoNessuno--NessunoAnello anteriore (PVC)-Girare

45.93 €

1 21 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---40300000------IP66, IP67, IP69(IP69K)--NessunoPlastica----Chiave

78.43 €

1 Disponibile 22 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---40--------NeroContatto esternoNessuno--NessunoAnello anteriore (PVC)-Chiave
-

22.40 €

1 3 giorni -ø 22.3Nero45.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

22.40 €

1 12 giorni -ø 22.3Blu45.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

49.29 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso67.14026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

100.83 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso81.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

100.83 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso81.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

98.59 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso81.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

73.93 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso84.54026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

73.93 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso84.54026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

28.93 €

1 Disponibile 21 giorni -ø 22.3Rosso44.233.826.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

26.88 €

1 3 giorni -ø 22.3Rosso45.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

31.36 €

1 21 giorni -ø 22.3Rosso45.36026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------

26.88 €

1 21 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---30300000------IP66, IP67, IP69(IP69K)ArgentoContatto esternoNessuno--NessunoAnello frontale (acciaio), lucido-Girare

22.40 €

1 21 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---40300000------IP66, IP67, IP69(IP69K)--NessunoPlastica----Tirare

24.64 €

1 3 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---40300000------IP66, IP67, IP69(IP69K)--NessunoPlastica--Anello frontale (acciaio), lucido-Girare
-

23.52 €

1 12 giorni -ø 22.3Nero45.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

56.36 €

1 Disponibile 21 giorni -ø 22.3Rosso67.14026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

48.17 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso67.14026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

109.79 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso81.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

109.79 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso81.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

109.79 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso81.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

60.49 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso83.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

80.67 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso84.54026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

80.67 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso84.54026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

156.85 €

1 12 giorni -ø 22.3Nero85.14026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

123.24 €

1 21 giorni -ø 22.3Rosso84.54026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

123.24 €

1 21 giorni -ø 22.3Rosso84.54026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

28.00 €

1 21 giorni -ø 22.3Rosso45.36026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

31.36 €

1 21 giorni -ø 22.3Rosso44.233.826.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

32.15 €

1 Disponibile 21 giorni -ø 22.3Rosso45.34026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------
-

33.60 €

1 22 giorni -ø 22.3Rosso45.36026.3--------IP66, IP67, IP69(IP69K)---------

41.44 €

1 3 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---403000001 interruttore-----IP66, IP67, IP69(IP69K)NeroMorsetti a viteNessuno--EMERGENCY STOPAnello anteriore (PVC)1 x Acceso/SpentoGirare

42.56 €

1 3 giorni Tipo rotondoØ22Rosso---40-1 interruttore----500IP66, IP67, IP69(IP69K)-Morsetti a viteNessuno--EMERGENCY STOPAnello frontale (acciaio), lucido-Girare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +70 Funzioni (interruttori) chiusura

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico