Scaricatori di corrente da fulminazione e sovratensione (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPBT12-280/1
SPBT12-280-3+NPE50
SPPVT12-10-2+PE
SPPVT12-10-2+PE-AX
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Effetto di protezione coordinato dal punto di vista energetico per quanto riguarda l’apparecchiatura terminale Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)
(kA)
Con contatto di segnalazione da remoto Numero di conduttori (senza messa a terra) Numero di poli Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Scarico Segnalazione a distanza Capacità estinguente della corrente variabile
(kA)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Classe di prova Tipo di categoria 2 Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Tensione continua DC max.
(V)
Massima tensione PV
(V)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)
(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)
(mm²)
Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)
(kV)
Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)
(kV)
Energia specifica (W/R)
(kJ/Ohm)
Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)
(kA)
Livello di protezione tensione L-PE
(kV)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)
(kA)

169.75 €

12 27 giorni falso12.5--11 spaziatura modulare1.5falsofalso0280-2800Digita 1 + 2-000025350039.1falsoverofalsofalsovero-1.5-

602.10 €

1 6 giorni falso12.5--44 spaziature modulari1.5falsofalso0260-2400Digita 1 + 2-1.5001.4253500625veroveroveroverovero-1.5-

498.25 €

1 38 giorni --falso2-3 spaziature modulari3.7---01501000-vero01050105003525---verofalsofalsofalsofalso40-0

547.21 €

1 5 giorni --vero2-3 spaziature modulari3.7---01501000-vero01050105003525---verofalsofalsofalsofalso40-0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Segnalazione al dispositivo Ottica Grado di protezione (IP) IP20
Fusibile di riserva integrato falso Configurazione del sistema DC falso Configurazione del sistema TN-C falso
Configurazione del sistema TN-CS falso

Supporto tecnico