Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-S/3S |
Z-S/3S1O |
Z-S/SSOO |
Z-SW/S |
Z-SW/SO |
Z-SW/SS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profondità di incasso (mm) | Tensione nominale (V) | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw) (kA) | Capacità di commutazione nominale (kA) | Tensione nominale min. (V) | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.23 € | 12 | 17 giorni | 80 | 230 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | |||
72.59 € | 12 | 4 giorni | 80 | 230 | 10 | 20 | 0 | 1 | 3 | |||
72.59 € | 12 | 5 giorni | 80 | 230 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | |||
23.07 € | 2 | 5 giorni | 60 | 250 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1 | |||
36.65 € | 2 | 27 giorni | 60 | 250 | 0 | 0 | 230 | 1 | 1 | |||
36.36 € | 2 | 6 giorni | 60 | 250 | 0 | 0 | 230 | 0 | 2 |
Loading...
Tipo di tensione | AC | Funzione di commutazione | Interruttore di controllo | Con lampada di segnalazione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 16 | Potenza max della lampada(W) | 0 | Numero di poli | 0 |
Tipo di lampada | Altro | Larghezza in numero di spazi modulari | 1 | Calotta colorata | Altro |
Portalampada | Altro | Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) | falso | Grado di protezione (IP) | IP40 |
Numero di contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Profondità di incasso(mm)
Tensione nominale(V)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA)
Capacità di commutazione nominale(kA)
Tensione nominale min.(V)
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali