Interruttore a passo per il riscaldamento (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T0-1-91/E
T0-2-95/IVS
T0-2-96/IVS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Modello Numero di posizioni di commutazione Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Materiale alloggiamento Larghezza in numero di spazi modulari Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di interruttore Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Dimensioni dello schermo anteriore Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Tensione di esercizio nominale max Ue AC
(V)
Costruzione del dispositivo Grado di protezione (NEMA), lato frontale

26.88 €

1 17 giorni 000Invertitore-411.5Plastica-IP65-Collegamento a vite-FALSETRUEFALSE--12

45.85 €

1 30 giorni ----4---4IP30Interruttore di livello-AltroTRUEFALSETRUE690Dispositivo integratoAltro

45.89 €

1 30 giorni 000Interruttore di accensione/spegnimento-411.5Plastica-IP30-Collegamento a vite-TRUEFALSETRUE--Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente permanente nominale Iu(A) 20 Numero di poli 1 Con posizione 0 (spento) TRUE
Con rientro in posizione 0 FALSE Tipo di elemento di comando Levetta Adatto per il montaggio intermedio FALSE
Dispositivo completo in alloggiamento FALSE

Supporto tecnico