Interruttore per vigili del fuoco (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-SOL-PVLPL11-230Q
M22-SOL-PVT45PMPI02Q
M22-SOL-PVT45PMPI11Q
SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)
SOL30-SAFETY/2MV-U(230V50HZ)
SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
SOL30X2-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
SOL30X3-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
SOL30X3-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
SOL30X4-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Modello Diametro foro
(mm)
Pulsante colore Numero di posizioni di commutazione Adatto per l'illuminazione Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Ritorno-molla Con posizione 0 (spento) Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Materiale alloggiamento Con rientro in posizione 0 Anello frontale colorato Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di collegamento elettrico Tensione di alimentazione
(V)
Larghezza apertura
(mm)
Altezza apertura
(mm)
Grado di protezione (IP) Numero di interruttori Con sorgente luminosa Materiale anello frontale Con anello frontale Interbloccabile Azionamento del motore integrato Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Versione come installazione di arresto di emergenza Tipo di elemento di comando Versione come interruttore principale Versione come interruttore di sicurezza Versione come interruttore di manutenzione/servizio Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Elemento di comando colorato Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Idoneo per il montaggio frontale centro Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Adatto per il montaggio intermedio Dispositivo completo in alloggiamento Tensione di esercizio nominale max Ue AC
(V)
Azionamento motore opzionale Funzione di commutazione a scatto Rilascio della tensione opzionale Costruzione del dispositivo Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti Numero di contatti di commutazione Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V
(A)
Potenza di commutazione a 400 V
(kW)
Versione come interruttore di inversione Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V
(A)
Grado di protezione (NEMA) Grado di protezione (NEMA), lato frontale

101.59 €

1 5 giorni ----22Rosso2FALSE----FALSE-----Altro-Collegamento a vite0|000IP65-FALSEPlasticaFALSE----Altro--------------TRUE--110----Altro-

97.49 €

1 5 giorni ----22Rosso2FALSE----FALSE-----Altro-Collegamento a vite0|000IP67/IP69K-FALSEPlasticaTRUE----Altro--------------TRUE--200----4X-

97.42 €

1 6 giorni ----22Rosso2FALSE----FALSE-----Altro-Collegamento a vite0|000IP67/IP69K-FALSEPlasticaTRUE----Altro--------------TRUE--110----4X-

470.14 €

1 79 giorni 100-----0322---1000|10000---IP65-----1---FALSEFALSEAltroFALSELevettaFALSEFALSETRUE00.36NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE-0FALSE-TRUEDispositivo completo in alloggiamento---030FALSE0Altro-

428.66 €

1 21 giorni 100-----0322---1000|10000---IP65-----1---FALSEFALSEAltroFALSELevettaFALSEFALSETRUE00.36NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE-0FALSE-TRUEDispositivo completo in alloggiamento---030FALSE0Altro-

718.93 €

1 40 giorni 011Interruttore di accensione/spegnimento----03020-TRUE--PlasticaTRUE-IP65-----------Collegamento a vite-Altro------TRUEFALSE-FALSEFALSETRUE-------------Altro

691.61 €

1 39 giorni 011Interruttore di accensione/spegnimento----03020-TRUE--PlasticaTRUE-IP65-----------Collegamento a vite-Altro------TRUEFALSE-FALSEFALSETRUE-------------Altro

945.96 €

1 40 giorni 011Interruttore di accensione/spegnimento----03020-TRUE--PlasticaTRUE-IP65-----------Collegamento a vite-Altro------TRUEFALSE-FALSEFALSETRUE-------------Altro

904.56 €

1 40 giorni 011Interruttore di accensione/spegnimento----03020-TRUE--PlasticaTRUE-IP65-----------Collegamento a vite-Altro------TRUEFALSE-FALSEFALSETRUE-------------Altro

1,213.62 €

1 40 giorni 011Interruttore di accensione/spegnimento----03020-TRUE--PlasticaTRUE-IP65-----------Collegamento a vite-Altro------TRUEFALSE-FALSEFALSETRUE-------------Altro

1,150.49 €

1 40 giorni 011Interruttore di accensione/spegnimento----03020-TRUE--PlasticaTRUE-IP65-----------Collegamento a vite-Altro------TRUEFALSE-FALSEFALSETRUE-------------Altro

1,739.37 €

1 40 giorni 011Interruttore di accensione/spegnimento----03020-TRUE--PlasticaTRUE-IP65-----------Collegamento a vite-Altro------TRUEFALSE-FALSEFALSETRUE-------------Altro

1,645.23 €

1 40 giorni 011Interruttore di accensione/spegnimento----03020-TRUE--PlasticaTRUE-IP65-----------Collegamento a vite-Altro------TRUEFALSE-FALSEFALSETRUE-------------Altro

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico