N (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-PKL/NPE/2/C

Codice componente
ZSD-PKL/NPE/2/C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.86 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 63 Metodo di montaggio Guida DIN Larghezza(mm) 250
Altezza(mm) 100 Profondità(mm) 40 Tipo collegamento Senza vite
Numero di collegamenti < 6 mm² 42 Numero di collegamenti 10 mm² 0 Numero di collegamenti 25 mm² 0
Numero di collegamenti 16 mm² 12 Numero di collegamenti > 25 mm² 0 Numero di poli 1
Sicurezza contatto vero Numero di collegamenti totale 54 Numero di collegamenti < AWG 6 0
Numero di collegamenti AWG 6 0 Numero di collegamenti AWG 4 0 Numero di collegamenti AWG 2 0
Numero di collegamenti AWG 4/0 0 Numero di collegamenti 250 kcmil 0 Numero di collegamenti > 250 kcmil 0

Si trova sulla pagina di N, il codice articolo è il seguente: ZSD-PKL/NPE/2/C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-PKL/NPE/2/C.

Supporto tecnico