Piastra terminale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBA-TP3/50
BBA-TP3/1000
BBA-TP3/120
BBA-TP3/300
BBA-TP3/CU-BAND
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. sezione trasversale del conduttore
(mm²)
Larghezza morsetto
(mm)
Larghezza busbar
(mm)
Adatto per il collegamento di conduttori rotondi Adatto per il collegamento di conduttori di settore Max. corrente di esercizio nominale Ie
(A)

32.31 €

1 15 giorni 505412|30verovero300

300.36 €

1 4 giorni 100022812|30verovero1600

45.07 €

1 12 giorni 1208112|30verovero440

95.04 €

1 6 giorni 30024012|30verovero560

95.04 €

1 4 giorni 75024020|30falsofalso800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Rotaia piatta Spessore busbar(mm) 5|10 Adatto per il collegamento di conduttori a nastro vero

Supporto tecnico