Modulo terminale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBA-TP3/16

Codice componente
BBA-TP3/16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.26 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Rotaia piatta Max. sezione trasversale del conduttore(mm²) 16 Larghezza morsetto(mm) 20
Larghezza busbar(mm) 12|30 Spessore busbar(mm) 5|10 Adatto per il collegamento di conduttori a nastro falso
Adatto per il collegamento di conduttori rotondi vero Adatto per il collegamento di conduttori di settore vero Max. corrente di esercizio nominale Ie(A) 80

Si trova sulla pagina di Modulo terminale, il codice articolo è il seguente: BBA-TP3/16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBA-TP3/16.

Supporto tecnico