Vite di fissaggio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPLHS-M4X8

Codice componente
EPLHS-M4X8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.12 €

100 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 8 Modello Altro
Altezza(mm) 8 Profondità(mm) 11 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Vite di fissaggio, il codice articolo è il seguente: EPLHS-M4X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPLHS-M4X8.

Supporto tecnico