Clip per cavi con fissaggio a vite【1-25 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1593077
1593105
1593106
1593107
532006
532019
532032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Colore Privo di alogeno N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Ø di montaggio (min.)
(mm)
Ø di montaggio (max.)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.07 €

1 3 giorni 99 mm (max.)Ecru1593077+85-404.404.408.520TC-KUC5203

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni 4.104,10 mm (max.)Nero1593105+85-40--5.914.3TC-RC-34203

0.07 €

1 3 giorni 6.406,40 mm (max.)Bianco1593106+85-405.505.501323.5TC-PC-0406203

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 9.509,50 mm (max.)Bianco1593107+85-405.505.501330.5TC-PC-0609203

3.40 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 66 mm (max.)EcruNo532006--4.204.20--532006

4.45 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 88 mm (max.)EcruNo532019--4.204.20--532019

6.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1212 mm (max.)EcruNo532032--4.204.20--532032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Fissaggio a vite Materiale Poliammide 6.6 Tipo prodotto Dispositivo di fissaggio
Conformità a RoHS

Supporto tecnico