Connettore a crimpare【104 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

549944

Codice componente
549944
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.57 €

104 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso|Blu|Giallo Caratteristiche connettore Scatola assortita|+ guaina termoretraibile|+ connettori di testa|+ terminali ad anello|+ terminali a forcella Sezione trasversale (max.)(mm²) 6
Materiale di isolamento PE N. componente produttore 549944 Sezione trasversale min.(mm²) 0.5
Tipo prodotto Kit di connettori a crimpare Conformità a RoHS Temperatura di ritiro(°C) ≥150
Gamma di temperatura(°C) -40–120 Tipo (produttore) 549944

Si trova sulla pagina di Connettore a crimpare, il codice articolo è il seguente: 549944.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 549944.

Supporto tecnico