Sistema di giunzione dei cavi【1-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1593179
1593198
1593199
1593203
1593204
1593208
1593209
1593213
1593214
1593707
1593709
1593710
1593714
1593715
1593718
1593721
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Caratteristiche del sistema di giunzione dei cavi Colore N. componente produttore Materiale Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Tipo (produttore)

9.99 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1010 mm (max.)Privo di alogeni|RiutilizzabileNero1593179Polipropilene--TC-MX-KLT8BK203

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 2525 mm (max.)Privo di alogenoNero1593198Polipropilene+800TC-KL25BKZ-20M203

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 3232 mm (max.)Privo di alogenoNero1593199Polipropilene+800TC-KL32BKZ-15M203

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 2525 mm (max.)Privo di alogenoGrigio1593203Polipropilene+800TC-KL25GYZ-20M203

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 3232 mm (max.)Privo di alogenoGrigio1593204Polipropilene+800TC-KL32GYZ-15M203

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 2525 mm (max.)Privo di alogenoBianco1593208Polipropilene+800TC-KL25WEZ-20M203

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 3232 mm (max.)Privo di alogenoBianco1593209Polipropilene+800TC-KL32WEZ-15M203

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 2525 mm (max.)Privo di alogenoArgento1593213Polipropilene+800TC-KL25SLZ-20M203

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 3232 mm (max.)Privo di alogenoArgento1593214Polipropilene+800TC-KL32SLZ-15M203

102.39 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 88 mm (max.)Privo di alogenoNero1593707Polietilene (PE)--TC-KL25WEZ-20M203

52.03 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2020 mm (max.)Privo di alogenoNero1593709Polietilene (PE)--TC-KL25BKZ-20M203

39.64 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2525 mm (max.)Privo di alogenoNero1593710Polietilene (PE)+800TC-KL25SLZ-20M203

80.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1515 mm (max.)Privo di alogenoBianco1593714Polietilene (PE)--TC-CV250203

54.20 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2525 mm (max.)Privo di alogenoBianco1593715Polietilene (PE)+800TC-KL15BKZ-50M203

46.60 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2525 mm (max.)Privo di alogenoArgento1593718Polietilene (PE)+800TC-KL15SLZ-50M203

58.53 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2020 mm (max.)Privo di alogenoBianco1593721Polietilene (PE)--TC-CV200A203BL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Sistema di giunzione dei cavi Conformità a RoHS

Supporto tecnico