Filo automobilistico FLRY-B (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564280
1564291
1565623
1565625
1565632
1568668
1568670
1568678
1568681
1568688
1568690
1568695
1568696
1568697
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Disposizione conduttore
(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
N. componente produttore Materiale (dettagli) Diametro esterno
(mm)
Confezionato Tipo (produttore)

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni Nero16 x 0.211 x 0,50 mm²0.501371012-1.6093030 c 355

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni Nero50 x 0.261 x 2,50 mm²2.501371871Rame stagnato3-93030 c 399

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni Verde32 x 0.211 x 1 mm²11371774-2.10-93030 c 383

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni Nero30 x 0.261 x 1,50 mm²1.501371780-2.40-93030 c 388

65.03 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso50 x 0.261 x 2,50 mm²2.501371873Rame stagnato3-93030 c400

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni Blu12 x 0.211 x 0,35 mm²0.351371000-1.4-93030 c 343

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso12 x 0.211 x 0,35 mm²0.351371002-1.4-93030 c 345

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso16 x 0.211 x 0,50 mm²0.501371012-1.6093030 c 355

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni Nero24 x 0.211 x 0,75 mm²0.751371283-1.9093030 c 366

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni Nero32 x 0.211 x 1 mm²11371768-2.10-93030 c 377

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni Arancione32 x 0.211 x 1 mm²11371770-2.10-93030 c 379

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso30 x 0.261 x 1,50 mm²1.501371781-2.40-93030 c 389

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni Arancione30 x 0.261 x 1,50 mm²1.501371782-2.40-93030 c 390

39.64 €

1 Disponibile 3 giorni Marrone30 x 0.261 x 1,50 mm²1.501371783-2.40-93030 c391

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche cavo Flessibile Tipo di cavo FLRY-B Privo di alogeno No
Materiale di isolamento PVC Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +105 Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +105
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -40 Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -40 N. di cavi (parte 1)(x) 1
Tipo prodotto Filo automobilistico Conformità a RoHS Vendita al metro No

Supporto tecnico