Set di crimpatrici (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97 90 25
97 90 26
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area di crimpatura AWG area di crimpatura (min.)
(awg)
AWG area di crimpatura (max.)
(awg)
Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Area di crimpatura (min.)
(mm²)
N. componente produttore Gamma di uso Adatto per Peso
(g)

119.33 €

1 3 giorni Spazzole per cavi isolati + connettore a spina 0,75 - 6,0 mm² (AWG18-10) · Non isolato. connettore a spina aperta 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10)2010--97 90 25Capicorda isolati|Connettori non isolati|Morsetti a lama|Prese per morsetto a lama|Connettori di testa isolatiCapicorda isolati + Connettori + non isolato. connettore a spina aperta300

126.90 €

1 4 giorni Da 1,5 fino a 6 mm²--61.597 90 26Capicorda isolati|Connettori isolati--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 240 Tipo prodotto Set di crimpatrici

Supporto tecnico