Filo LiY (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1564477

Codice componente
1564477
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche cavo Autoestinguente|Flessibile Tipo di cavo LiY Colore Verde - giallo
Disposizione conduttore(mm) 32 x 0.2 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 1 x 1 mm² Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 1
Privo di alogeno No Ø foro (bobina)(mm) 26 Materiale di isolamento PVC
N. componente produttore 605868 Materiale (dettagli) Rame stagnato N. di cavi (parte 1)(x) 1
Diametro esterno(mm) 2.10 Confezionato Tipo prodotto Filo
Conformità a RoHS Vendita al metro No Standard IEC 60332-1 (non infiammabile)
Tipo (produttore) LiY

Si trova sulla pagina di Filo LiY, il codice articolo è il seguente: 1564477.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1564477.

Supporto tecnico