Spia luminosa a LED (multicolore) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
140429
1556769
1588016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore custodia Tipo di custodia (LED) Colore Attacco (componenti) Corrente diretta I(F)
(mA)
Tensione diretta U(F)
(V)
Diametro testa
(mm)
Altezza testa
(mm)
IP nominale Caratteristiche della spia di avvertimento a LED Tipo lente Intensità luminosa I(V)
(mcd)
Materiale Tensione di esercizio max
(V DC)
Temperatura max
(°C)
Tensione di esercizio min
(V DC)
Temperatura min
(°C)
Tipi di montaggio (LED) Tensione di esercizio (gamma) Corrente di esercizio
(mA)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Angolo di radiazione
(°)
Diametro di centraggio
(mm)
Tipo Tipo (LED) Tipo (resistore) Lunghezza d'onda
(nm)

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-Rosso|VerdeViti-----multicolore-------Vite-2012|126329-22AD 16-22 SS/12 V/R-G---

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -5 mmRGB-203.5----Circolare1800--85--25------15-LED-5-RAINBOWNon colorato|Acqua limpidaConduttore radiale620|520|465

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-Verde|Rosso|AmbraCavo con estremità aperta--3027IP67multicolore|antispruzzo--Poliammide 6.6308510-25Vite10 - 30 V DC2012|2444.530-20.5TC-R 9-125 LA 6-11-BMRGY 1---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spia luminosa a LED (multicolore) Conformità a RoHS

Supporto tecnico