Puntalino 47010 Klauke 1 x 0,75 mm² x 10 mm parzialmente isolato grigio 1000 pz.【1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

47010

Codice componente
47010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.52 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 16 Conforming wire size(AWG) 20 Insulation material Polipropilene
Colore Grigio Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 0,75 mm² x 10 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 0.75 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 0.75
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 47010 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 10 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 47010

Si trova sulla pagina di Puntalino 47010 Klauke 1 x 0,75 mm² x 10 mm parzialmente isolato grigio 1000 pz., il codice articolo è il seguente: 47010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 47010.

Supporto tecnico