Estrattore dei fumi di saldatura (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100-1000-ESDN
100-1055-ESDN
130-1055-ESDN
145-1000-ESDN
1596599-BP
FT91000037
FT91000103N
FT91001699N
FT91010699N
FT91012699N
FT-L15N
T0053640299N
T0053661699N
T0053664699N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata dell’aria
(m³/h)
Generazione di rumore max. Potenza max.
(VA)
Potenza max.
(W)
Tensione di esercizio
(V)
Tensione di esercizio
(V DC)
Tensione di esercizio
(VDC)
Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Funzionalità di saldatura Peso Peso
(g)

2,358.43 €

1 Disponibile 42 giorni ---100----610210460-15-

2,811.12 €

1 Disponibile 26 giorni 14052 dB(A)-100--110|240-613.41209.8459.99--15000.0

1,782.15 €

1 3 giorni 14052 dB(A)-100-110|240--500210460Tipo antistatico-11000.0

2,522.32 €

1 Disponibile 42 giorni ---100----655335350-18-

5,360.75 €

1 Disponibile 42 giorni --460-----665460460-40-

209.44 €

1 Disponibile 3 giorni -------1.5------

1,782.15 €

1 Disponibile 26 giorni 14052 dB(A)-100--110|240-500210460Tipo antistatico-11000.0

3,444.61 €

1 Disponibile 13 giorni 230-200-----700320320---

966.52 €

1 Disponibile 35 giorni --120-----445360335-8.6-

1,049.79 €

1 Disponibile 3 giorni 15053 dBa--230---445360335--8600.0

2,740.87 €

1 Disponibile 42 giorni 140-175-----640340340---

930.09 €

1 Disponibile 28 giorni 30-------200140140-2.7-

2,683.63 €

1 Disponibile 28 giorni 23048 dB(A)-275----505325345Tipo antistatico-19000.0

3,271.61 €

1 Disponibile 28 giorni 23048 dB(A)-275-220|240--505325345Tipo antistatico-19000.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Estrattore dei fumi di saldatura

Supporto tecnico