Spelacavi (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11 01 160
11 02 160
11 05 160
11 06 160
11 06 160 T
11 07 160
11 12 160
11 92 140
12 11 180
12 12 13
12 12 14
12 74 180 SB
13 42 165
13 45 165
13 46 165
16 20 16 SB
16 20 28 SB
16 20 50 SB
16 20 165 SB
16 30 135 SB
16 30 145 SB
16 60 06 SB
16 60 100 SB
16 64 125 SB
16 65 125 SB
16 80 125 SB
16 80 175 SB
16 85 125 SB
16 90 130 SB
16 95 01 SB
16 95 02 SB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Diametro treccia
(mm²)
Durezza del bordo
(HRC)
Intervallo di arresto in lunghezza Arresto in lunghezza (min.)
(mm)
Arresto in lunghezza (max.)
(mm)
Arresto in lunghezza
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Gamma di esercizio Gamma di esercizio (diametro) Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.) Gamma di esercizio (diametro AWG) Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.)
(awg)
Gamma di esercizio (diametro) (max.)
(mm)
Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.)
(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Adatto per Tipo Peso
(g)
Area di lavoro (sezione trasversale) Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.)
(mm²)
Diametro area di lavoro (min.)
(mm)

17.67 €

6 3 giorni -------Acciaio per utensilitempratoØ 5,0 mm/10 mm²/AWG 75 mm (max.)-7 (max.)7510160SpelacaviCavi rivestiti in plastica|Cavi rivestiti in gomma11 01 16013110 mm² (max.)--

21.30 €

6 3 giorni -------Acciaio per utensilitempratoØ 5,0 mm/10 mm²/AWG 75 mm (max.)-7 (max.)7510160SpelacaviCavi rivestiti in plastica|Cavi rivestiti in gomma11 02 16016510 mm² (max.)--

24.91 €

6 3 giorni -------Acciaio per utensilitempratoØ 5,0 mm/10 mm²/AWG 75 mm (max.)-7 (max.)7510160SpelacaviCavi rivestiti in plastica|Cavi rivestiti in gomma11 05 16015710 mm² (max.)--

28.54 €

1 3 giorni -------Acciaio per utensilitemprato|cromatomax 10 mm². fili: Ø 5 mm5 mm (max.)-7 (max.)7510160SpelacaviCavi rivestiti in plastica|Cavi rivestiti in gomma|Singolo. conduttori multi o a fili sottili con isolamento in plastica o gomma11 06 16016610 mm² (max.)--

35.87 €

1 4 giorni -------Acciaio per utensili--5 mm (max.)-7 (max.)7510160SpelacaviCavi rivestiti in gomma|Cavi rivestiti in plastica-16810 mm² (max.)--

34.97 €

1 9 giorni -------Acciaio per utensilicromato|tempratoØ 5,0 mm/10 mm²/AWG 75 mm (max.)-7 (max.)7510160Spelacavi VDECavi rivestiti in plastica|Cavi rivestiti in gomma11 07 16018010 mm² (max.)--

20.84 €

6 3 giorni -------Acciaio per utensililucidatura|tempratoØ 5,0 mm/10 mm²/AWG 75 mm (max.)-7 (max.)7510160SpelacaviCavi rivestiti in plastica|Cavi rivestiti in gomma|Singolo. conduttori multi o a fili sottili con isolamento in plastica o gomma11 12 16015610 mm² (max.)--

48.00 €

6 3 giorni -------Acciaio per utensililucidatura|temprato0,1 - 0.8 mm diam.Da 0,1 fino a 0,8 mm---0.8-140SpelacaviCavi rivestiti in plastica|Cavi rivestiti in gomma11 92 14099--0.1

62.01 €

1 4 giorni ----------Da 0,5 fino a 2 mm---2--Spelacavi-----0.5

124.26 €

1 9 giorni -------Acciaio per utensilitemprato(AWG 10. 12. 14. 16. 18. 20)-20Da 10 fino a 2010--195SpelacaviCavi rivestiti in PTFE|Cavi rivestiti in silicone|Cavi rivestiti in Radox|Cavi rivestiti in Kapton|Cavi rivestiti in gomma12 12 13450---

124.26 €

1 3 giorni -------Acciaio per utensilibrunito(AWG 16. 18. 20. 22. 24. 26)-26Da 16 fino a 2616--195SpelacaviCavi rivestiti in silicone|Cavi rivestiti in Radox|Cavi rivestiti in PTFE|Cavi rivestiti in Kapton|Cavi rivestiti in gomma12 12 14450---

82.49 €

1 4 giorni ----------Da 4,4 fino a 7,5 mm---7.5-175SpelacaviCavi sensore/attuatore rivestiti in PUR|Cavi sensore/attuatore rivestiti in PVC|Cavi di controllo-120--4.4

37.50 €

6 4 giorni --61----Acciaio per forno elettrico al vanadiolucidatura-Da 8 fino a 13 mm---132.5165SpelacaviCavo tondo|Cavi per ambienti umidi-176Da 1,5 fino a 2,5 mm²1.58

39.00 €

6 4 giorni --61----Acciaio per forno elettrico al vanadiocon cromatura-Da 8 fino a 13 mm---132.5165SpelacaviCavo tondo|Cavi per ambienti umidi-176Da 1,5 fino a 2,5 mm²1.58

42.43 €

1 3 giorni --61----Acciaio per forno elettrico al vanadiocon cromatura-Da 8 fino a 13 mm---132.5165SpelacaviCavo tondo|Cavi per ambienti umidi-190Da 1,5 fino a 2,5 mm²1.58

20.20 €

6 3 giorni ---------4,0 - 16,0 mm diam.Da 4 fino a 16 mm---16-130SpelacaviCavo tondo16 20 16 SB95--4

20.11 €

6 9 giorni ---------ø 8.0 - 28.0 mmDa 8 fino a 28 mm---28-130SpelacaviCavo tondo16 20 2895--8

11.73 €

1 4 giorni 80---------------120Spelacavi--85---

21.50 €

6 3 giorni ---------ø 8.0 - 28.0 mmDa 8 fino a 28 mm---28-165SpelacaviCavo tondo16 20 16585--8

50.16 €

6 3 giorni ---------ø 6 - 29 mmDa 6 fino a 29 mm---29-135SpelacaviCavo tondo|Cavi tondi in PVC. gomma. silicone. PTFE16 30 135120--6

57.69 €

6 4 giorni -------Plastica--------150SpelacaviCavo tondo-140---

13.16 €

1 3 giorni ---------RG59. RG6. RG7. RG11------125SpelacaviRG59|RG6|RG7|RG11|Cavi coassiali16 60 06 SB100---

22.03 €

6 3 giorni ---Da 5 fino a 20 mm5205 - 20--Cavo coassiale Ø 4,8 - 7,5 mm (cavo tondo 3 x 0,75 mm²)Da 4,8 fino a 7,5 mm---7.5-100SpelacaviCavi coassiali|Cavo tondo16 60 10022--4.8

23.49 €

6 3 giorni ---------Cavo a nastro 12 mm/cavo tondo Ø 4 - 13 mmDa 4 fino a 13 mm20Da 14 fino a 2014132.5125SpelacaviCavo a nastro|Cavo tondo|Cavo per ambienti umidi-48Da 0,8 fino a 2,5 mm²0.84

41.20 €

6 3 giorni -0.2 - 4.0-----Acciaio specialeTiN|tempratoØ da 4,5 a 10,0 mmDa 4,5 fino a 10 mm---104125SpelacaviCavi CAT516 65 12550Da 0,2 fino a 4,0 mm²0.24.5

22.36 €

6 3 giorni ---------Ø da 8,0 a 13,0 mm (per es. cavo NYM 3 x 1.5 mm² fino a 5 x 2.5 mm²)Da 8 fino a 13 mm---13-125SpelacaviCavo tondo|Cavi per ambienti umidi-71--8

31.43 €

6 4 giorni ----------Da 8 fino a 13 mm---13-175Spelacavi-----8

41.86 €

6 3 giorni ---------Ø da 8,0 a 13,0 mm (per es. cavo NYM 3 x 1.5 mm² fino a 5 x 2.5 mm²)Da 8 fino a 13 mm---134125SpelacaviCavo tondo|Cavi per ambienti umidi16 85 12567Da 0,2 fino a 4,0 mm²0.28

25.73 €

6 3 giorni ---------Ø da 8,0 a 13,0 mm (per es. cavo NYM 3 x 1.5 mm² fino a 5 x 2.5 mm²)Da 8 fino a 13 mm---132.5130SpelacaviCavo tondo|Cavi per ambienti umidi-47Da 1,5 fino a 2,5 mm²1.58

36.89 €

6 3 giorni ----------Da 4,8 fino a 13 mm---134135SpelacaviCavo tondo|Cavi per ambienti umidi|Cavi per dati|Cavi coassiali-65Da 0,2 fino a 4 mm²0.24.8

36.89 €

6 3 giorni ----------Da 4,8 fino a 13 mm---134135SpelacaviCavo tondo|Cavi per ambienti umidi|Cavi per dati|Cavi coassiali-65Da 0,2 fino a 4 mm²0.24.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico