Raccordi per condotti metallici con rivestimento in plastica e calza metallica (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

166-33906

Codice componente
166-33906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.60 €

1 Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ad angolo Tipo dritto Colore Metallo Filettatura esterna M40
N. componente produttore 166-33906 Temperatura max.(°C) +300 Temperatura min.(°C) -100
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 570.80 Tipo prodotto Coda del tubo Conformità a RoHS Ja
Tipo (produttore) Pcod 40-SM-M40-NPB ML

Si trova sulla pagina di Raccordi per condotti metallici con rivestimento in plastica e calza metallica, il codice articolo è il seguente: 166-33906.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 166-33906.

Supporto tecnico