Inserto presa HEAVYCON, HC-B16 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1407733
1584923
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento elettrico Inserto di contatto senza contatti Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)

16.00 €

12 7 giorni Collegamento morsetto a mollafalso0.14|2.50.14|2.50.14|2.5

14.10 €

13 7 giorni Collegamento a crimparevero0.5|40.5|40.5|4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) 500 Con protezione filo falso Numero di poli 16
Tipo di contatto Bus Temperatura ambiente(°C) -40|125 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 6 Materiale della superficie di contatto Altro
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3 Diametro contatto a innesto(mm) 2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione vero Materiale contatto Altre leghe di rame
Materiale dell'inserto connettore Termoplastica Ingresso corrente nominale(A) 16 Materiale dell'inserto di contatto
Numero min. di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Supporto tecnico