Contatto a crimpare, CK2.5-ED (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1663857
1663860
1663873
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)

0.39 €

500 58 giorni 1|11|11|11|1

0.37 €

500 78 giorni 1.5|1.51.5|1.51.5|1.51.5|1.5

0.39 €

500 33 giorni 2.5|2.52.5|2.52.5|2.52.5|2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto Perno Temperatura ambiente(°C) -40|125 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare
Materiale della superficie di contatto Argento Lunghezza striscia(mm) 7.5 Diametro contatto a innesto(mm) 2.5
Corrente nominale max. di un contatto(A) Materiale contatto Altre leghe di rame Numero min. di cicli di inserimento
Tipo di contatto

Supporto tecnico