Alimentatore, alimentatore a commutazione primaria QUINT POWER, QUINT-PS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2320830
2866679
2866682
2866695
2866718
2866721
2866747
2866789
2866802
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Consumo energetico
(VA)
Larghezza di incasso
(mm)
Uscita potenza
(W)
1a tensione di uscita secondaria
(V)
2a tensione di uscita secondaria
(V)
Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione nominale a DC
(V)
Corrente di uscita max 1
(A)
Valore nominale tensione di uscita 1
(V)
Valore nominale corrente di uscita 1
(A)

1,823.14 €

1 98 giorni 12013012588812048018|29.518|18360|575360|575450|840262420

443.00 €

1 7 giorni 60130.651252706024030|5630|3085|26485|26490|3507.5485

597.30 €

1 57 giorni 90130.091255729048030|5630|3085|26485|26490|350134810

987.60 €

1 7 giorni 180130.62125104618096030|5630|3085|26485|26490|30022.54820

441.80 €

1 7 giorni 60130.65125210601805|185|585|26485|26490|350161215

582.30 €

1 7 giorni 90130.09125311902405|185|585|26485|26490|350261220

226.60 €

1 7 giorni 32130.65125180328418|29.518|1885|26485|26490|3504243.5

727.70 €

1 7 giorni 180130.62125115718096018|29.518|1885|26485|26490|300452440

778.30 €

1 58 giorni 96130.6517613429696018|29.518|18400|500400|500450|800452440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza di incasso(mm) 130 Versione modulare falso Idoneità per funzioni di sicurezza vero
Larghezza in numero di spazi modulari Tipo di tensione della tensione di alimentazione AC/DC Tensione di uscita stabilizzata vero
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Possibilità di montaggio su guida vero Possibilità di montaggio a parete falso
Stabilizzato vero Grado di protezione (IP) IP20 Possibile montaggio diretto falso
3a tensione di uscita secondaria(V) -|- Tensione secondaria regolabile vero A prova di cortocircuito vero
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Corrente di uscita max 2(A) Corrente di uscita max 3(A)
Valore nominale tensione di uscita 2(V) Valore nominale tensione di uscita 3(V) Valore nominale corrente di uscita 2(A)
Valore nominale corrente di uscita 3(A) SIL conforme a IEC 61508 Nessuno Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico