Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2744319 |
2744322 |
2744335 |
2799322 |
2799432 |
2799445 |
2799885 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di fibra | Colore guaina esterna | Materiale guaina esterna | Diametro esterno appross. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 18 | 11 giorni | Modalità multipla 980/1000 | Rosso | Poliuretano (PUR) | — | |||
13.72 € | 12 | 9 giorni | Modalità multipla 980/1000 | Rosso | Poliuretano (PUR) | 8 | |||
12.86 € | 12 | 9 giorni | Modalità multipla 980/1000 | Rosso | Poliuretano (PUR) | 8 | |||
11.15 € | 14 | 11 giorni | Modalità multipla 50/125 | Arancione | Poliuretano (PUR) | 8 | |||
13.11 € | 12 | 11 giorni | Modalità multipla 50/125 | Nero | — | 10.5 | |||
13.11 € | 12 | 11 giorni | Modalità multipla 200/300 | Nero | — | 10.5 | |||
10.54 € | 15 | 9 giorni | Modalità multipla 200/300 | Arancione | Poliuretano (PUR) | 8 |
Loading...
Resistente ai raggi UV | — | Autoestinguente | No | Numero di fibre | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Con passacavo | vero | Armatura | — | Resistente agli agenti chimici | — |
Integrità del circuito | — | Categoria | — | Tipo di tubo | — |
Numero di fibre per tubo | 0 | Cavo senza metallo | vero | Installazione sotterranea | — |
Soffiaggio | — | Con protezione contro i roditori | falso | Fumo basso (conforme a EN 61034-2) | — |
Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2) | vero | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — | Cavo per bloccaggio acqua longitudinale | — |
Cavo per bloccaggio acqua radiale | — | Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6 | — | Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6 | — |
Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6 | — | Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6 | — | Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm) | — |
Specifiche materiale guaina esterna | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di fibra
Colore guaina esterna
Materiale guaina esterna
Diametro esterno appross.(mm)
Tipo
Attributi opzionali