Modulo di uscita digitale correlato alla sicurezza, AXL F (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2701560
2702171
2702264
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per INTERBUS Tipo di uscita digitale Protocollo di supporto per PROFIsafe

630.00 €

1 7 giorni 0falsoNessunovero

851.54 €

1 7 giorni 1veroAltrofalso

630.00 €

1 7 giorni 1veroAltrofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 53.6 Altezza(mm) 126.1 Profondità(mm) 54
Corrente di ingresso al segnale 1(mA) Idoneità per funzioni di sicurezza vero Numero di ingressi digitali 0
Numero di uscite digitali 4 Ritardo allo scambio dei segnali(ms) 0|0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Con interfaccia ottica falso
Tipo di tensione (tensione di ingresso) DC Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Corrente di uscita(A) 2
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili falso Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Altro Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Livello E Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30.2 Tensione consentita in uscita(V) 24|24
Tensione consentita in ingresso(V) -|- Con tensione di uscita DC Ingressi digitali configurabili falso
Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 3

Supporto tecnico